Magnetostriktive Positionsmesssysteme für explosionsgefährdete Bereiche

Typenschlüssel:

BTL7 -B-DEX- Serie - Profibus

Dieses Produkt ist verfügbar für Expressfertigung.
Mehr erfahren.

Expressfertigung

Sie benötigen das Produkt dringend? Dann nutzen Sie unsere Expressfertigung: 24 - 48 Stunden Fertigungszeit plus Transport-/Logistikzeit. (Verkürzen Sie zusätzlich die Lieferzeit durch Auswahl der Expresslieferung.)

Ihre Bestellung wird umgehend geprüft und eingeleitet. In Einzelfällen kann es sein, dass die Expressfertigung nicht möglich ist. Selbstverständlich informieren wir Sie umgehend darüber und stornieren die Expresskosten.

Bitte beachten Sie, dass in der Expressfertigung gefertigte Produkte vom Umtausch ausgeschlossen sind.

EUR
+150 EUR
Preis für Expressfertigung (250 EUR pro Stück)

Kontaktanfrage

Schnittstelle
Profibus
Messlänge
25...7620 mm
Wiederholgenauigkeit
≤ ± 10 µm
Linearitätsabweichung
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...60 °C
Mechanische Ausführung
Befestigung M18 Gewinde
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
IECEx
WEEE
Ex Kategorie
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Positionsgeber für Stabbauform