Solicitud de contacto
- Tipo de brida
- Screw flange including nut M20x1.5
- Diámetro de árbol
- 6 mm
- Grado de protección
-
dd = SW:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PW:
IP67 - Interfaz
- Impulso digital
- Flange diameter
- 40 mm
- Temperatura ambiente
- -20…80 °C
- Material de brida
- aluminio
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación