Detectores de proximidad inductivos

Sensores inductivos

Disponible en:

25 Serie

Balluff ofrece una amplia gama de detectores de proximidad inductivos para diversas aplicaciones e industrias. Ya sea estándar, resistente a altas presiones, conforme a las normas de higiene/lavado, factor 1, a prueba de imanes, a prueba de soldaduras, a prueba de temperaturas, a prueba de explosiones o NAMUR, gracias a los diferentes materiales de carcasa y métodos de sellado, en nuestra cartera encontrará el producto adecuado para su aplicación individual. Ofrecemos diferentes diseños, diámetros de carcasa y tamaños de rosca para facilitar la integración en una amplia gama de situaciones y para soluciones optimizadas incluso cuando el espacio es limitado.

La tecnología utilizada en todo el mundo tiene una óptima relación calidad-precio y puede suministrarse en plazos cortos, incluso para grandes cantidades.

Aumente la disponibilidad de sus instalaciones y reduzca al mismo tiempo los costes de mantenimiento y almacenamiento con los interruptores de proximidad inductivos de Balluff.

Las características especiales

  • Conexión por enchufe o por cable
  • Ejecuciones cilíndricas y rectangulares diversas
  • Variantes para DC-3/4 hilos, IO-Link y DC, AC y AC/DC-2 hilos
  • Sensores enrasados y no enrasados
  • Diseños cortos y largos
  • Con y sin tope fijo
  • Sensores resistentes a altas presiones de hasta 500 bar
  • Sensores de alta temperatura hasta 230 °C
  • Sensores de alta resistencia química y alto grado de protección hasta IP69K
  • Sensores resistentes a campos magnéticos
  • Sensores resistentes a la soldadura
  • Sensores de factor 1 o sensores NAMUR

25 Serie

Serie Forma constructiva Alcance Sn máx. Función de conmutación Salida de conmutación Tipo de conexión Montaje
Acciones

BES M S

Versión cilíndrica
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 30 mm Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) Contrafase, NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull Cable, Cable con conector, Conector flush, No enrasado, prácticamente enrasado

BES G S

Versión cilíndrica sin rosca
D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 5 mm Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO) NPN, PNP Cable, Cable con conector, Conector flush, No enrasado

BES M M

Versión cilíndrica en miniatura
M4x0.5, M5x0.5 5 mm Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO) NPN, PNP Cable, Cable con conector, Conector flush, No enrasado

BES Q26 S

Versión cuadrada de 26 mm de altura
26x26 10 mm Contacto normalmente abierto (NO) Polarizado, PNP Cable con conector, Conector flush

BES Q40 S

Versión cuadrada con 40 mm de altura
40x40 40 mm Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) NPN, PNP Bornes roscados, Conector flush, No enrasado

BES Q80 S

Versión cuadrada con altura de 80 mm
80x80 50 mm Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) NPN, Polarizado, PNP Bornes roscados, Conector flush, No enrasado

BES Q M

Versión compacta cuadrada
8x8, 5x5 3 mm Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull Cable, Cable con conector, Conector flush

BES R S

Versión cúbica
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 8 mm Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) NPN, PNP Cable, Cable con conector, Conector flush, No enrasado

BES M F1

Factor 1 en ejecución cilíndrica
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 20 mm Contacto normalmente abierto (NO) NPN, PNP Conector flush, No enrasado

BES Q40 F1

Factor 1 en versión cuadrada con 40 mm de altura
40x40 40 mm Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) NPN, PNP Conector flush, No enrasado, Enrasado a un lado

BES R F1

Factor 1 en diseño cúbico con orificios pasantes
32x20x8 5 mm Contacto normalmente abierto (NO) PNP Cable con conector flush

BES M HT

Versión cilíndrica para aplicaciones resistentes a la temperatura
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 15 mm Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) NPN, PNP Cable, Cable con conector, Conector flush, No enrasado

BES Q12 HT

Versión cuadrada con 12 mm de altura para aplicaciones resistentes a la temperatura
12x12 4 mm Contacto normalmente abierto (NO) PNP Cable flush

BES Q40 HT

Versión cuadrada con 40 mm de altura para aplicaciones resistentes a la temperatura
40x40 25 mm Contacto normalmente abierto (NO) para amplificador de conmutación, PNP Conector No enrasado

BES Q8 HT

Versión cuadrada con 8 mm de altura para aplicaciones resistentes a la temperatura
8x8 2 mm Contacto normalmente abierto (NO) PNP Cable flush

BES M MF

Versión cilíndrica para aplicaciones resistentes a campos magnéticos
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 20 mm Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) NPN, PNP Conector flush, No enrasado, prácticamente enrasado

BES Q40 MF

Versión cuadrada con 40 mm de altura para aplicaciones resistentes a campos magnéticos
40x40 40 mm Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) PNP Conector flush, No enrasado, Enrasado a un lado

BES R MF

Versión cúbica para aplicaciones resistentes a campos magnéticos
32x20x8 7 mm Contacto normalmente abierto (NO) PNP Cable, Cable con conector flush

BES M P

Versión cilíndrica para aplicaciones resistentes a altas presiones
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 40 mm Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO) NPN, PNP Cable, Cable con conector, Conector, Cable trenzado flush, No enrasado, prácticamente enrasado

BES M FM

Ejecución cilíndrica con carcasa totalmente metálica
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 8 mm Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO) NPN, PNP Conector flush

BES M H

Versión cilíndrica para aplicaciones higiénicas
M18x1, M12x1 8 mm Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO) PNP Conector flush, No enrasado

BES G EX

Diseño cilíndrico sin rosca para zonas potencialmente explosivas
D6.5 1 mm Cable flush

BES M EX

Versión cilíndrica para atmósferas potencialmente explosivas
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 15 mm Contacto normalmente abierto (NO) PNP Cable, Conector flush, No enrasado

BES Q40 EX

Versión cuadrada con 40 mm de altura para atmósferas potencialmente explosivas
40x40 35 mm Conector flush, No enrasado

BES SP

Versión especial
2 mm Contacto normalmente abierto (NO) PNP/NPN Conector flush