Iluminaciones de línea
Iluminaciones para sistemas de visión y máquinas
Disponible en:
6 Versiones
Utilizada como iluminación lateral, nuestras tiras de luz crean sombras para la comprobación de características. Además, proporcionan una iluminación uniforme sin puntos de deslumbramiento.
Las tiras de luz están disponibles en diferentes tamaños con un diámetro de campo de luz de 10 × 95 mm hasta 10 × 195 mm. Están disponibles versiones con luz roja, luz blanca e infrarroja que proporcionan una iluminación directa del campo de imagen.
Características especiales
- Montaje sencillo y posicionamiento flexible
- Diseño prácticamente libre de bordes, lo que facilita el apilado y la disposición en filas
- Carcasa de alta calidad con grado de protección IP54
- El soporte de montaje permite configurar marcos cuadrado o rectangular
6 Versiones
Código de pedido | Precio | Código de pedido | Material de carcasa | Acciones |
---|---|---|---|---|
BAE00NTBAE LX-VS-LR100-S26 |
BAE00NT |
aluminio, anodizado, negro Vidrio |
||
BAE00NUBAE LX-VS-LI100-S26 |
BAE00NU |
aluminio, anodizado, negro Vidrio |
||
BAE00NWBAE LX-VS-LW100-S26 |
BAE00NW |
aluminio, anodizado, negro Vidrio |
||
BAE00NYBAE LX-VS-LR200-S26 |
BAE00NY |
aluminio, anodizado, negro Vidrio |
||
BAE00NZBAE LX-VS-LI200-S26 |
BAE00NZ |
aluminio, anodizado, negro Vidrio |
||
BAE00P0BAE LX-VS-LW200-S26 |
BAE00P0 |
aluminio, anodizado, negro Vidrio |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.