Sistemas de medición de posición de campo magnético
Typecode:
BMP 01 - Magnetic Field Positioning System
Solicitud de contacto
- Rango de medición
- 32...256 mm
- Interfaz
-
IO-Link 1.1
a = E: 0...10 V, factory setting
a = F: 4...20 mA, factory setting - Resolución
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico)
- Desviación de linealidad típ.
- ±250 µm
- Material de carcasa
-
PA 12
aluminio - Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios