Cámaras GigE Vision
Typecode:
BVS CA-GX0 - Standard PoE
Anterior designación de Matrix Vision :
mvBlueCOUGAR-X
Solicitud de contacto
- Versión
- GigE Vision industrial camera
- Interfaz
- Gigabit Ethernet, POE
- Entradas digitales
- 2x PNP opto-isolated
- Salidas digitales
- 2x PNP con aislamiento galvánico
- Montaje de lente
- C-Mount
- Formatos de imágenes
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Material de carcasa
- aluminio, Recubierto por pulverización
- Dimensiones
- 39.8 x 39.8 x 50 mm
- Tensión de servicio Ub
- 10...28 VDC PoE
- Temperatura ambiente
- 0...45 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC - Grado de protección
- IP40
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación