Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para entornos extremos
Typecode:
BTL7 -WB- Series - Analog Voltage
Solicitud de contacto
- Interfaz
- Tensión analógica
- Longitud de medición
- 25...7620 mm
- Repetibilidad
- ± 10 µm
- Desviación en la linealidad
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Versión mecánica
- Fijación rosca de 3/4 pulgadas
- Material de carcasa
- Acero fino (1.4305)
- Grado de protección
- IP68/IP69K
- Homologación/conformidad
-
l = K, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = F, FA: CE + UKCA + WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios