Transductores magnetostrictivos redundantes de medición de posición
Typecode:
BTL7 -TB- Series - SSI
Solicitud de contacto
- Interfaz
- SSI
- Longitud de medición
- 25...7620 mm
- Repetibilidad
- ≤ ± 5 µm
- Desviación en la linealidad
-
d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB
nnnn > 5500: ± 0.04% FS - Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Versión mecánica
- Fijación rosca M18
- Material de carcasa
- aluminio, Anodizado
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios