Transductores magnetostrictivos redundantes de medición de posición
Typecode:
BTL7 -TZ- Series - Analog Current
Solicitud de contacto
- Interfaz
- Corriente analógica
- Longitud de medición
- 25...7620 mm
- Repetibilidad
- ± 5 µm
- Desviación en la linealidad
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS - Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Versión mecánica
- Fijación rosca de 3/4 pulgadas
- Material de carcasa
- aluminio, Anodizado
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
nnnn ≤ 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + GL + WEEE
l = FA: CE + UKCA + GL + WEEE
nnnn > 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios