Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para sistemas hidráulicos móviles
Typecode:
BTL6 -E- Series - Digital
Solicitud de contacto
- Interfaz
- Impulso digital
- Longitud de medición
- 50...2540 mm
- Repetibilidad
- ≤ 30 µm
- Desviación en la linealidad
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) - Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Versión mecánica
- Fijación 48h7 ajuste
- Material de carcasa
- Acero fino (1.4404)
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
l = KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = LA: CE + UKCA + WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios