- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores optoelectrónicos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
Sensores de nivel capacitivos
Sensores capacitivos
Disponible en:
11 Serie
¿Desea detectar y supervisar niveles de llenado en contenedores, tuberías o depósitos sin contacto (a través de paredes no metálicas del contenedor) o en contacto con el medio? Ningún problema para nuestros sensores de nivel capacitivos. Detectan el nivel de granulados, medios pulverulentos, viscosos o líquidos y sólidos a granel y ofrecen resultados fiables.
Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones, ya que están disponibles en un gran número de variantes. En diseños cilíndricos y como sondas de inmersión, para montaje en orificio o brida y en versiones resistentes a la presión, así como con una amplia gama de variantes de conectores y cables. Además, sus diversos materiales de carcasa, como acero inoxidable, PTFE y PEEK, garantizan la mejor resistencia química posible.
Especialmente interesante para usted como usuario: Equipados con nuestra tecnología patentada Smart Level, los sensores capacitivos de Balluff compensan la humedad, la espuma y las adherencias de cualquier tipo, incluso a través de paredes de vidrio y plástico de hasta 10 mm de grosor. Esto hace que los sensores sean ideales como sensores de nivel para medios conductores. Y garantiza una elevada seguridad de aplicación.
Características especiales
- Para la medición de nivel de granulado plástico, grano, pienso y pellets de madera, aceites, líquidos acuosos, ácidos, álcalis, polvo conductor, sólidos a granel, etc.
- Amplia selección de diseños y materiales de carcasa, así como versiones económicas
- Ajuste y configuración sencillos, también a través de IO-Link
- Tecnología patentada Smart Level para compensar la acumulación, la espuma y la humedad
11 Serie
Serie | Tipo de conexión | Material de carcasa primario | Alcance máx. | Longitud de cable L | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
BCS A HSensor adhesivo para amplificadores de señal externos |
Cable con conector | PET | 0.3 m | ||
BCS DVersión de disco fácil de instalar con y sin orificio roscado |
Cable, Cable con conector, Conector | Acero fino (1.4301), POM | 25 mm | 2 m, 3 m | |
BCS M12 LVersión cilíndrica con rosca M12 |
Cable, Cable con conector, Conector | Acero fino (1.4404), Acero fino (1.4301), PTFE, PBT, Acero fino (1.4305) | 8 mm | 0.5 m, 2 m | |
BCS M18 LVersión cilíndrica con rosca M18 |
Cable, Cable con conector, Conector | PVC, Acero fino (1.4301), PTFE, PBT, Acero fino (1.4305) | 15 mm | 1.5 m, 2 m | |
BCS M30 LVersión cilíndrica con rosca M30 |
Cable, Conector | Acero fino (1.4301), PTFE, PBT, Acero fino (1.4305) | 30 mm | 2 m, 5 m | |
BCS M HVersión métrica compacta para amplificadores de señal externos |
Cable, Cable con conector, Conector | Acero fino (1.4301), PTFE, PBT | 16.2 mm | 2 m, 3 m | |
BCS MVersión compacta cilíndrica con rosca M5 o M8 |
Cable, Cable con conector, Conector | Acero fino (1.4301) | 3 mm | 2 m | |
BCS QVersión cuadrada de plástico |
Cable, Cable con conector | PBT | 20 mm | 0.3 m, 2 m, 3 m | |
BCS RVersión cúbica con distancia de conmutación configurable |
Cable, Cable con conector | PP | 8 mm | 0.3 m, 2 m, 5 m | |
BCS SPara la detección de niveles de medios conductores de electricidad (tecnología de nivel inteligente) |
Cable, Cable con conector, Conexión de bornes, Conector | Acero fino (1.4404), Acero fino (1.4301), Acero fino (1.4305), PEEK | 0.05 m, 0.3 m, 2 m | ||
BCS ZVersión cilíndrica de plástico con rosca M18 |
Conector | POM | 15 mm |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.