Sensores capacitivos - Detectan objetos

Disponible en:

6 Versiones

Detectar objetos y niveles de llenado de forma fiable

Los sensores capacitivos de Balluff están disponibles en diferentes diseños con una amplia gama de variantes de conectores y cables. Con salida de conmutación o analógica o con interfaz IO-Link. También hay disponibles versiones especialmente económicas.

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado? Visite nuestro grupo de productos de sensores capacitivos:

6 Versiones

Código de pedido Precio Dimensiones Conexión Interfaz Alcance Material de carcasa
Acciones

BCS006Z

BCS M12TTG1-PSM80G-ET02
Ø 12 x 53 mm Cable, 2.00 m, PTFE PNP Contacto normalmente abierto (NO) 1...8 mm PTFE

BCS009J

BCS M12TTI1-PSM60G-ET02-E
Ø 12 x 63 mm Cable, 2.00 m, PTFE PNP Contacto normalmente abierto (NO) 1...6 mm PTFE

BCS00AU

BCS M12TTG1-PSM40C-ET02
Ø 12 x 50 mm Cable, 2.00 m, PUR PNP Contacto normalmente abierto (NO) 1...4 mm PTFE

BCS00PU

BCS M12BBI1-PSC40D-EP02
Ø 12 x 61 mm Cable, 2.00 m, PUR PNP Contacto normalmente abierto (NO) 1...4 mm PBT

BCS00R0

BCS M12BBG1-PSC80H-EP02
Ø 12 x 61 mm Cable, 2.00 m, PUR PNP Contacto normalmente abierto (NO) 1...8 mm PBT

BCS00R4

BCS M12B4I1-PSC40D-EP02
Ø 12 x 61 mm Cable, 2.00 m, PUR PNP Contacto normalmente abierto (NO) 1...4 mm Acero fino (1.4305)