23.05.2023
Alimentations de terrain IP67 avec IO-Link
Prestataires de l'automatisation décentralisée
Avec la nouvelle génération de nos alimentations intelligentes IP67, vous obtenez le meilleur d'un seul fournisseur : des appareils monophasés & triphasés dans des classes de puissance élevées, une fonctionnalité IO-Link pour le Condition Monitoring et le paramétrage à distance et plusieurs sorties, disponibles en variantes 7/8" & M12.
Décentralisé, flexible, efficace
Nos alimentations IP67 permettent de réduire les coûts et l'encombrement grâce à des câbles plus courts, des sections de câble réduites et un petit facteur de forme. Leur utilisation décentralisée directement sur le terrain permet de réduire considérablement les coûts de planification, de logistique et de câblage. L'interface IO-Link permet le paramétrage à distance et la surveillance de l'état.
Les appareils monophasés de 360 W et triphasés de 600 W alimentent les installations avec un courant de sortie permanent pouvant atteindre 12 A par canal. En mode Power Boost, ils fournissent même jusqu'à 40 A de puissance totale pendant une courte durée, par exemple pour les courants de démarrage.
Les particularités
- Boîtier IP65/IP67 sans surmoulage
- Jusqu'à 12 A de puissance continue par canal (5 s jusqu'à 40 A de puissance totale)
- Rendement supérieur à 95,6 %.
- Appareils monophasés ou triphasés, en option en variante 7/8" ou M12
- Deux sorties avec quatre canaux protégés (UA et US séparés)
- Surveillance de l'état et paramétrage à distance via IO-Link
Les avantages de nos alimentations de terrain dans votre process
Votre processus |
Vos avantages |
Caractéristique du produit |
Planification |
Degré de liberté élevé grâce à une production flexible/modulaire |
Système tout-en-un ; indice de protection IP65/67 |
Approvisionnement |
Frais d'administration/logistique réduits ; structure de nomenclature minimale |
Fonctionnement autonome grâce à une distribution électrique et une surveillance intelligentes |
Installation |
Faible coût de câblage |
Montage sur le terrain Connecteurs M12 et 7/8 |
Mise en service |
Système plug and play |
Étalonnage standard du fabricant |
Fonctionnement |
Faible dégagement de chaleur ; disponibilité accrue de la machine |
Efficacité > 95,6 % ; IO-Link ; fonctions de surveillance conditionnelle |
Maintenance et remplacement |
Remplacement facile, réutilisable |
Paramétrage à distance |
Complément parfait de notre portefeuille de mise en réseau
Avec nos nouvelles alimentations de terrain, vous obtenez un véritable boost de puissance pour nos modules de réseau. Grâce aux puissances élevées allant jusqu'à 25 A en courant continu et jusqu'à 40 A en courant continu (5 sec.), les modules de réseau peuvent être utilisés de manière optimale.
40 A de puissance totale, il est possible d'alimenter sans problème et complètement deux modules réseau maîtres IO-Link M12 A (par ex. BNI00EN) ou quatre modules réseau maîtres IO-Link 7/8" 9 A (par ex. BNI005H) via Daisy Chain.
Bien entendu, les alimentations de terrain peuvent également être combinées avec d'autres solutions Balluff. Ainsi, les appareils peuvent également alimenter en tension auxiliaire des systèmes RFID, des caméras ou des modules E/S. Même les actionneurs à forte puissance, tels que les moteurs à courant continu ou les îlots de vannes, peuvent être alimentés directement sur le terrain grâce au Power Boost. Ces alimentations sont donc parfaites pour une utilisation décentralisée, notamment dans les installations étendues ou les applications nécessitant une grande flexibilité, comme par exemple les concepts de fabrication modulaires et les productions de fluides. En plus des applications IO-Link qui vont de pair avec l'automatisation décentralisée, ces blocs d'alimentation sont donc particulièrement adaptés aux applications logistiques, à la manutention, aux cellules de production ainsi qu'aux applications dans le domaine de l'automobile et de la robotique.
- Puissance de sortie max.
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Courant nominal de sortie
- 15 A
- Tension d'entrée
- 85...264 V AC
- Connexion (alimentation en tension IN)
- 7/8"-Connecteur mâle, 3-pôles
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- 7/8"x2-Connecteur femelle
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67/IP65
- Dimensions
- 181 x 59 x 183 mm
- Fixation
- Fixation par bride
- Matériau du boîtier
-
Aluminium
PET - Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Puissance de sortie max.
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Courant nominal de sortie
- 15 A
- Tension d'entrée
- 85...264 V AC
- Connexion (alimentation en tension IN)
- M12x1-Connecteur mâle, 3-pôles, S-coded-codé
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- M12x2-Connecteur femelle, 5-pôles, L-coded-codé
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67/IP65
- Dimensions
- 181 x 59 x 183 mm
- Fixation
- Fixation par bride
- Matériau du boîtier
-
Aluminium
PET - Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Puissance de sortie max.
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Courant nominal de sortie
- 25 A
- Tension d'entrée
- 323...552 V AC
- Connexion (alimentation en tension IN)
- 7/8"-Connecteur mâle, 4-pôles
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- 7/8"x2-Connecteur femelle
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67/IP65
- Dimensions
- 181 x 59 x 183 mm
- Fixation
- Fixation par bride
- Matériau du boîtier
-
Aluminium
PET - Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Puissance de sortie max.
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Courant nominal de sortie
- 25 A
- Tension d'entrée
- 323...552 V AC
- Connexion (alimentation en tension IN)
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, S-coded-codé
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- M12x2-Connecteur femelle, 5-pôles, L-coded-codé
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67/IP65
- Dimensions
- 181 x 59 x 183 mm
- Fixation
- Fixation par bride
- Matériau du boîtier
-
Aluminium
PET - Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Câbles de raccordement
- Connexion 1
- M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, L-codé
- Connexion 2
- M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, L-codé
- Câble
- PUR gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 5
- Température de câble, pose fixe
- -40...80 °C
- Température de câble, pose flexible
- -30...80 °C
- Tension d'emploi Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 16.0 A
- Classe de protection
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
Câbles de raccordement
- Raccordement
- Connecteur femelle M12x1, droit, 4 pôles, codage S
- Câble
- PUR noir, 10 m
- Nombre de conducteurs
- 4
- Section de conducteur
- 1.5 mm²
- Température de câble, pose fixe
- -50...80 °C
- Température de câble, pose flexible
- -20...80 °C
- Tension d'emploi Ub
- 630 VDC / 630 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 12.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
cULus
Câbles de raccordement
- Connexion 1
- 7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles
- Connexion 2
- 7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles
- Câble
- PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 5
- Température de câble, pose fixe
- -50...80 °C
- Température de câble, pose flexible
- -20...80 °C
- Tension d'emploi Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 10.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP68/IP67, IP68
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE
Câbles de raccordement
- Raccordement
- Connecteur femelle 7/8", droit, 3 pôles
- Sortie de commutation
- antivalent
- Câble
- PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 3
- Section de conducteur
- 1.5 mm²
- Température de câble, pose fixe
- -40...80 °C
- Température de câble, pose flexible
- -20...80 °C
- Tension d'emploi Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 13.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP68
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE
Downloads
-
Next generation IP67 power supplies – powerhouses of decentralized automation applications