- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
Codeurs magnétiques
Systèmes de mesure ultraprécis, robustes et rapides
Les capteurs à codage magnétique de Balluff ont été développés pour les applications qui nécessitent un positionnement précis et une acquisition de vitesse dans les applications dynamiques. Les systèmes de mesure ultraprécis et rapides sont équipés, au choix, de bandes à codage magnétique linéaires ou rotatives. Balluff vous propose, en plus des têtes de capteurs, une large gamme de règles à codage magnétique de sa propre fabrication, afin de vous proposer une solution optimale pour votre application de mesure. Ils sont adaptés à la fois pour les applications linéaires et rotatives, pour l'acquisition de position incrémentale ou absolue.
Leur conception robuste permet de les utiliser dans des conditions environnantes extrêmes – ici aussi les capteurs garantissent une grande disponibilité de vos machines ou installations.
Système de mesure de déplacement absolu
- meilleures performances des machines grâce à une détermination rapide et précise des valeurs de mesure avec une grande répétabilité
- grande disponibilité de l'installation grâce à une bande magnétique stable à long terme avec la technologie Permagnet®.
- boîtier métallique robuste pour une longue durée de vie
- installation simple et rapide avec logiciel d'étalonnage
Système de mesure de déplacement incrémental
- meilleures performances des machines grâce à une détermination rapide et précise des valeurs de mesure avec une grande répétabilité
- grande disponibilité de l'installation grâce à une bande magnétique stable à long terme avec la technologie Permagnet®.
- boîtier robuste en métal ou en plastique pour une longue durée de vie
Système de mesure angulaire absolu
- économie d'énergie grâce à une précision et une exactitude élevées
- faibles coûts globaux
- grande disponibilité de l'installation grâce à une bande magnétique stable à long terme avec la technologie Permagnet®.
- longue durée de vie grâce à un boîtier métallique robuste
- installation simple et rapide avec logiciel d'étalonnage
Système de mesure angulaire incrémental
- coûts de processus et de stockage réduits grâce à l'utilisation flexible des corps de mesure dans le segment de cercle
- coûts totaux réduits
- grande disponibilité de l'installation grâce à une bande magnétique stable à long terme avec la technologie Permagnet®.
- boîtier robuste en métal ou en plastique pour une longue durée de vie
- gain de place grâce à une intégration optimale