- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Interrupteurs de position multipistes inductifs
- Interrupteurs de position multipistes mécaniques
- Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec bloc de têtes interchangeables
- Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec coupure forcée
- Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec éléments de sortie de sécurité
- Interrupteurs de position multipistes mécaniques pour plage de température augmentée
- Interrupteurs de position unique mécaniques
- Interrupteurs de position unique mécaniques avec coupure forcée
- Interrupteurs de position unique mécaniques avec éléments de sortie de sécurité
- Interrupteurs de position unique mécaniques pour plage de température augmentée
Interrupteurs de position unique inductifs
Commutateurs à cames
Disponible en:
11 Versions
Nos interrupteurs de position unique inductifs combinent les avantages d'un capteur inductif avec ceux de notre série de boîtiers mécaniques, en ce que nous reprenons leur boîtier robuste et utilisons pour la fonction de commutation un élément de contact inductif fiable.
Vous bénéficiez ainsi d'une construction compacte et de grandes portées, qui permettent un fonctionnement sans contact et donc sans usure. Et comme les éléments de contact sont systématiquement équipés de LED, vous reconnaissez immédiatement la fonction de commutation respective au couvercle du boîtier.
Les particularités
- Principe actif inductif fiable
- Visualisation d'état avec LED
- Modèle compact
- Les cotes de fixation de formes de boîtier mécaniques normalisées sont utilisables
- Portées élevées
- Sans usure, puisque sans contact
- Classe de protection IP67 : résistance aux réfrigérants lubrifiants agressifs
Disponibilité
11 Versions
Code de commande | Prix | Eléments de sortie, nombre | Forme de poussoir | Version | Type de raccordement | Entraxe entre contacts | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BES01FFBES 516-346-H2-Y-S49 |
121.6 CHF | 1 | Inductif | Connecteurs | |||
BES01ZKBES 516-344-H2-Y |
102.9 CHF | 1 | Inductif | Borne à vis | |||
BES01EUBES 516-341-H2-Y |
102.9 CHF | 1 | Inductif | Borne à vis | |||
BES02MUBES 517-312-Y-RK |
176.6 CHF | Borne à vis | |||||
BES017MBES 516-161-H3-L |
134.3 CHF | 1 | Inductif | Borne à vis | |||
BES01ETBES 516-340-H2-Y |
102.9 CHF | 1 | Inductif | Borne à vis | |||
BES02MLBES 517-108-RK |
116.4 CHF | Borne à vis | |||||
BES02MTBES 517-311-Y-RK |
176.6 CHF | Borne à vis | |||||
BES02N1BES 517-560-H-RK |
102.9 CHF | Borne à vis | |||||
BES02N2BES 517-561-H-RK |
102.9 CHF | Borne à vis |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.