Solution sondes de niveau
Protection mécanique
Disponible en:
37 Versions
Nos solutions à sonde de niveau disposent d'une butée fixe et d'un design robuste pour les applications difficiles. Elles conviennent idéalement pour les soudeuses, les applications de poinçonnage ainsi que pour les applications avec éjection contrôlée des pièces. L'ensemble complet est constitué du capteur, du boîtier et de ressorts. De plus, vous pouvez choisir parmi différents types de poussoir tels que rond, plat, pointe et filetage M6, ainsi qu'entre trois tensions de ressort (faible, moyenne, élevée). Quelle que soit la variante choisie, le boîtier en deux pièces facilite la maintenance.
Les particularités
- Fiables et durables, y compris dans les environnements sales
- Remplacement facile du capteur pour le nettoyage et la maintenance
- Point d'action précis
- Utilisation individuelle grâce à de nombreuses tailles et formes
- Accessoires disponibles pour la variante à filetage : Adaptateur plat, M4, M6, M8, M10
Disponibilité
37 Versions
Code de commande | Prix | Matériau | Utilisation | Dimensions | Actions |
---|---|---|---|---|---|
BAM009LBES 08-FA-49 |
49.9 CHF | Acier inoxydable | pour capteurs inductifs Ø4, pour capteurs inductifs BES M8 | Ø 8 x 57 mm | |
BAM009MBES 08-FA-89 |
60.2 CHF | Acier inoxydable | pour capteurs inductifs Ø4, pour capteurs inductifs BES M8 | Ø 8 x 97 mm | |
BAM009PBES 08-FA-BS-4,0-W |
32 CHF | Aluminium anodisé, rouge | pour capteurs inductifs Ø4, pour capteurs inductifs BES M8 | 31.8 x 12 x 20 mm | |
BAM009RBES 08-FA-BS-8,0-G |
32 CHF | Aluminium anodisé, rouge | pour capteurs inductifs Ø8, pour capteurs inductifs BES M8 | 28 x 12 x 20 mm | |
BAM009TBES 08-FA-BS-8,0-W |
32 CHF | Aluminium anodisé, rouge | pour capteurs inductifs BES M8 | 31.8 x 12 x 20 mm | |
BAM00AZBES 12-FA-70 |
60.8 CHF | Acier inoxydable | pour capteurs inductifs Ø8, pour capteurs inductifs BES M8 | Ø 12 x 78 mm | |
BAM019WBAM FS-XE-004-M8-4 |
78.7 CHF | Acier inoxydable | pour capteurs inductifs BES M8 | Ø 19 x 53 mm | |
BAM019YBAM FS-XE-003-M5-4 |
67.1 CHF | Acier inoxydable | pour capteurs inductifs BES M5, pour capteurs inductifs Ø5 | Ø 19 x 35 mm | |
BAM01AZBAM FS-XE-001-M5-4 |
26.9 CHF | Acier inoxydable | pour capteurs inductifs BES M5, pour capteurs inductifs Ø5 | Ø 8 x 35 mm | |
BAM022WBAM FS-XE-005-M8-2-01R |
273.7 CHF |
Laiton chromé Acier CuSn Acier inoxydable chromé |
pour butée fixe Plunger probe | Ø 18 x 125.3 mm |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.