10.01.2023
Nouveau système de mesure de position inductif
Particulièrement rapide, compact et précis
Avec l'introduction de la famille de produits BIR (Balluff Inductive Rapid Positioning System), Balluff lance sur le marché un nouveau système de mesure de position inductif et extrêmement rapide - caractéristiques intelligentes incluses.
En plus d'une répétabilité élevée et d'une fréquence de mesure > 10 kHz, le BIR convainc par une grande plage de mesure réglable ainsi que par un boîtier plat particulièrement compact avec de petites zones aveugles.
Le système est utilisé entre autres dans les installations de poinçonnage, les robots industriels, les installations d'automatisation d'usine ou les lignes d'emballage, c'est-à-dire partout où la précision est requise à grande vitesse. Le BIR fait également valoir ses atouts dans les domaines du découpage laser et de l'impression 3D.
Prêt pour l'usine du futur
Le BIR dispose d'un contrôle de température intégré via IO-Link. Les possibilités de surveillance continue de l'état (Condition Monitoring), les interfaces flexibles ainsi que le paramétrage et le diagnostic simples via IO-Link réduisent les temps d'installation et de rééquipement. En facilitant la recherche d'erreurs, le BIR contribue à éviter les temps d'arrêt des machines et des installations.
Les particularités
- fréquence de mesure élevée de > 10 kHz
- facile à intégrer grâce à sa forme compacte et à ses petites zones aveugles
- excellent rapport qualité/prix
- haute précision en termes de résolution, de répétabilité et de linéarité
- interfaces flexibles (analogique, IO-Link, SSI)
- surveillance continue (Condition Monitoring) des états
Systèmes de mesure de position inductifs rapides
- Raccordement
- Connecteur, M12x1, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- Aluminium and PBT-GF30, anodisé
- Longueur de mesure
- 300 mm
- Interface
-
IO-Link V1.1
linéaire croissant/décroissant - Caractéristique de sortie
- linéaire croissant/décroissant
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Classe de protection
- IP67, avec connecteur
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
Systèmes de mesure de position inductifs rapides
- Raccordement
- Connecteur, M12x1, 5-polaire
- Matériau du boîtier
- Aluminium and PBT-GF30, anodisé
- Longueur de mesure
- 300 mm
- Interface
-
Analogique, tension V1.1
IO-Link
Analogique, tension 0…10 V
linéaire croissant/décroissant - Caractéristique de sortie
- linéaire croissant/décroissant
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Classe de protection
- IP67, avec connecteur
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
Systèmes de mesure de position inductifs rapides
- Raccordement
- Connecteur, M12x1, 5-polaire
- Matériau du boîtier
- Aluminium and PBT-GF30, anodisé
- Longueur de mesure
- 300 mm
- Interface
-
Analogique, courant V1.1
IO-Link
Analogique, courant 4…20 mA
linéaire croissant/décroissant - Caractéristique de sortie
- linéaire croissant/décroissant
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Classe de protection
- IP67, avec connecteur
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
Systèmes de mesure de position inductifs rapides
- Raccordement
- Connecteur, M12x1, 8-polaire
- Matériau du boîtier
- Aluminium and PBT-GF30, anodisé
- Longueur de mesure
- 300 mm
- Interface
-
SSI V1.1
IO-Link
linéaire croissant/décroissant - Caractéristique de sortie
- linéaire croissant/décroissant
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Classe de protection
- IP67, avec connecteur
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
Sujets connexes
Downloads
-
Rapid inductive position measuring system BIR for a wide range of applications