26.09.2022
Nouvelle génération de capteurs optoélectroniques
Utilisation flexible dans un boîtier cubique standard robuste
Avec une nouvelle génération de capteurs optoélectroniques, Balluff élargit sa famille de produits établie dans le monde entier et offre une solution universelle et fiable pour la détection d'objets. Le nouveau portefeuille apparaît dans un boîtier standard cubique compact et robuste et comprend tous les principes de détection - dont les cellules photoélectriques avec et sans suppression de l'arrière-plan, les cellules photoélectriques à réflexion directe et les cellules photoélectriques à barrage. Les capteurs sont disponibles aussi bien avec une lumière infrarouge invisible qu'avec une lumière rouge bien visible et donc facile à orienter.
L'émetteur large intégré avec une portée de 100 mm ainsi que le "small beam" avec une portée de 50 à 150 mm offrent une flexibilité maximale. Il en va de même pour la commutation ouverture/fermeture simple et le potentiomètre qui permet un réglage rapide et simple de la sensibilité.
Les domaines d'application sont multiples : grâce à l'indépendance de la couleur et du matériau, les cellules photoélectriques détectent facilement et sûrement les bouteilles en plastique dans l'industrie alimentaire et des boissons. Les cellules photoélectriques en mode barrage sont souvent utilisées pour détecter les aliments conditionnés dans des emballages en carton. Les cellules photoélectriques reflex permettent de détecter de petites palettes de plastique coloré qui passent sur un convoyeur - idéal pour les applications dans les domaines de l'automatisation des usines, des sciences de la vie, du traitement des métaux et du secteur automobile. Les petits composants tels que les revêtements en plastique peuvent être détectés par une cellule photoélectrique avec suppression de l'arrière-plan.
Les particularités
- forme standard établie dans un design de capteur robuste
- portée variable et zone de détection élevée grâce au faisceau large (optimisé pour les objets non uniformes), "Small Beam" (détection améliorée des petites pièces) et Long-Range (portée jusqu'à 1 mètre)
- réglage rapide et simple de la sensibilité grâce à un potentiomètre
- utilisation flexible grâce à une commutation ouverture/fermeture simple
- nombreux domaines d'application grâce à l'intégration de tous les principes de détection essentiels, application librement configurable
- indice de protection IP67
- Homologation UKCA et homologation cULus
Détecteur de lumière avec élimination de l'arrière-plan
- Série
- R090K
- Dimensions
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interface
- PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, Triangulation
- Particularité optique
- Suppression de l'arrière-plan
- Caractéristique faisceau
- Focus, typical at 90 mm
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 4.5 mm à 60 mm
- Portée
- 20...350 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1, 4-polaire
- Matériau du boîtier
-
PC
PBT - Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Détecteur de lumière, projecteur large
- Série
- R090K
- Dimensions
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interface
- PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, énergétique
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Infrarouge
- Portée
- 0...100 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1, 4-polaire
- Matériau du boîtier
-
PC
PBT - Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Détecteur de lumière, Small Beam
- Série
- R090K
- Dimensions
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interface
- PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, énergétique
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Portée
- 50...150 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1, 4-polaire
- Matériau du boîtier
-
PC
PBT - Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Détecteur lumineux
- Série
- R090K
- Dimensions
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interface
- PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, énergétique
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Portée
- 0...500 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1, 4-polaire
- Matériau du boîtier
-
PC
PBT - Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Barrière lumineuse à réflexion
- Série
- R090K
- Dimensions
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interface
- PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique à réflexion
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 105 mm à 2 m
- Portée
- 0...5 m
- Raccordement
- Connecteur, M8x1, 4-polaire
- Matériau du boîtier
-
PC
PBT - Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Barrière unidirectionnelle
- Série
- R090K
- Dimensions
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interface
- PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Portée
- 0...20 m
- Raccordement
- Connecteur, M8x1, 4-polaire
- Matériau du boîtier
-
PC
PBT - Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
Photoelectric sensors BOS R090K for the versatile detection of objects