Système de mesure de position magnétique
Code typographique:
BMP 02 - Magnetic Field Positioning System
Demande de contact
- Interface
-
IO-Link 1.1
a = A: 0...10 V - Résolution
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique)
- Écart de linéarité typ.
- ±250 µm
- Tension d'emploi Ub
- 12...30 VDC
- Matériau du boîtier
-
PPC 7650
PPC 7650 - Température ambiante
- -25...85 °C
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination