Caméras GigE Vision
Code typographique:
BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67
Ancienne désignation Matrix Vision :
mvBlueCOUGAR-X
Demande de contact
- Version
- Caméra industrielle GigE Vision
- Interface
- Gigabit Ethernet, POE
- Entrées numériques
- 4x PNP opto-isolated
- Sorties numériques
- 4x PNP high side
- Monture d'objectif
- Monture C
- Formats d'image
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Matériau du boîtier
- Aluminium, revêtement par poudre
- Dimensions
- 40 x 40 x 50.1 mm
- Tension d'emploi Ub
- 10...28 VDC PoE
- Température ambiante
- 0...45 °C
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Classe de protection
- IP67
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination