Modules réseau pour Profibus

Modules réseau

Disponible en:

0 Versions

En tant que fournisseur de solutions, Balluff fournit une large gamme de composants pour une utilisation optimale de Profibus. La technologie de bus de terrain, fiable et très au point, est utilisée depuis des années pour la fabrication moderne. Indépendamment du fabricant d'automates, vous trouverez chez nous la solution optimale.

Vous profitez d'une communication efficace sur le terrain et au sein du processus avec un câblage simple, d'une intégration rapide grâce à un montage direct dans votre installation, ainsi que de la possibilité d'effectuer des transformations rapides. Tout cela même dans les environnements industriels difficiles. Nos solutions Profibus sont compatibles IO-Link. Cela signifie que vous pouvez profiter directement de tous les avantages de l'interface IO-Link. C'est ainsi que votre efficacité augmente grâce à la connectique très au point proposée par Balluff.

Les particularités

  • Diagnostics complets : Pas de défaillance du système
  • Paramétrage central : Installations très rapidement opérationnelles
  • Gain de temps et économie de coûts
  • Extension simple de l'installation et sécurité d'investissement grâce à la normalisation IEC 61158/EN 50170

0 Versions

Code de commande Prix Entrées numériques Sorties numériques Entrées analogiques Interfaces supplémentaires
Actions

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel