01.08.2023
발루프코리아 “스마트 공장 구축을 위한 CC-Link Family 세미나”에서 발표
7월 5일, CC-Link Partner Association 한국이 주최한 CC-Link Family 세미나에서 발루프코리아 기술지원 엔지니어 이태호 차장이 RFID 시스템 BIS, IO-Link 인터페이스 관련하여 프레젠테이션을 진행했습니다.
7월 5일 (수), 신도림 라마다 호텔 그랜드볼룸에서 “스마트공장 구축을 위한 CC-Link Family 세미나”가 열렸습니다.
해당 세미나는 CC-Link Partner Association(CLPA) 한국에서 주최되었으며, 발루프코리아의 기술 서비스 엔지니어 이태호 차장은 세미나에서 발루프의 RFID시스템 BIS와 IO-Link 인터페이스에 대해 발표했습니다.
128 신청자와 101 참석한 자리는 작년보다 더 많은 관객의 관심을 불러 일으켰습니다.
IO-Link의 개념에 대한 심층적인 컨셉과 정보를 제공한 이태호 차장은 IO-Link 뿐만이 아닌 RFID 시스템 BIS 및 IO-Link 인터페이스의 이점에 대해 관객과 소통했습니다. 국내외 생산라인 적용사례와 모범 예를 공유하기도 했습니다.
IO-Link란 질문에 대해 이태호 차장은 아래와 같이 정리했습니다.
새롭고, 간결하며, 필드버스의 영향을 받지 않는 공개표준 커뮤니케이션 인터페이스 이며, 새로운 버스 시스템이 아닌 직렬 양방향 지점간 연결을 이뤄줍니다. 바이너리 신호 인터페이스에 매끄럽게 “추가”할 수 있는 인터페이스로 직렬 프로토콜을 통해 I/O 데이터를 전송할 수 있게끔 합니다. 기존 기술과 100% 호환 가능한 케이블 연결, 기존 필드버스 커뮤니케이션 플랫폼 활용이 가능합니다.
또한 참석자들에게 발루프의 IO-Link를 선택해야 하는 이유로 다음을 소개했습니다. 발루프 IO-Link는 다양한 분야의 통신에 적합하며 모든 작업 원칙과 호환되므로 이러한 장점을 통해 전체 작업 시스템을 개선할 수 있습니다. IO-Link 커뮤니티의 장기 멤버십을 보유한 당사는 IO-Link 기술의 선구자입니다. 당사는 IO-Link 기술의 더 많은 가능성을 탐구하고 전 세계에 홍보하기 위해 노력하고 있음을 다시한번 강조했습니다.
발루프코리아의 IO-Link 포트폴리오는 광범위하게 다양한 센서와 액추에이터는 물론 방대한 네트워크 및 연결 기술까지 망라하고 있습니다: 네트워크 모듈, I/O 모듈, RFID, 인덕티브 커블러
이번 세미나에서는 Mitsubishi Electric Automation, Movensys, MEC, Balluff Korea 등 4개 협력사가 발표를 했습니다.
CLPA는 CC-Link 제품군 프로토콜 사양을 명시했습니다. 또한 CC-Link IE TSN의 개념 및 특징과 함께 글로벌 표준 활동을 공유했습니다.
한국은 많은 온오프라인 행사를 기대하고 있습니다. 이러한 이벤트에 대한 귀하의 관심은 대단히 감사하겠습니다.