IO-Link를 통한 Profisafe
안전 I / O 모듈
가능:
1 버전
안전한 I/O 모듈 Profisafe는 최초로 IO-Link을 사용하여 자동화 기술과 안전 기술을 결합시켰습니다. 안전하게 연결하기 위해서는 IO-Link 마스터가 필요합니다. 시스템은 센서 영역에 개방되어 있어 언제든지 세이프티 디바이스를 연결할 수 있습니다.
자동화 기술과 세이프티 기술을 결합하여 시스템 내부의 기계 안전성을 구현할 수 있습니다. IO-Link는 센서와 액추에이터의 세부 정보는 물론 안전한 정보를 전송합니다. Safety over IO-Link로 최고의 자동화 기술과 안전 기술을 활용할 수 있습니다. 안전 기술 통합을 매우 간편하게 실시할 수 있습니다.
작동 변수 세팅은 중앙 제어장치를 통해 실시됩니다. 안전과 직결된 정보는 Master를 통해 제어장치로 바로 전달되며, Profinet을 기반으로 하는 Profisafe는 제어장치와의 안전한 통신을 가능하게 합니다.
주요 특성
- IO-Link를 사용하는 PLe/SIL3에 이르는 자동화 기술 및 안전 기술 관련 인프라
- 지속적인 진단과 간단한 장치 교체로 합리적인 유지보수 서비스 비용
- M12 단방향 코드세트를 사용하여 합리적인 비용
- 필요 IP 주소 감소
- 표준화된 배선 디자인, 안전한 잠금장치 바로 연결 가능
- 거의 모든 세이프티 기기에 연결 가능
1 버전
주문 코드 | 가격 | 인터페이스 | 안전 인풋 개수 | 안전 아웃풋 개수 | 슬롯 연결부 | 성능 수준 | SIL (IEC 61508) | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI0098BNI IOF-329-P02-Z038 |
985127 KRW | IO-Link를 통한 PROFIsafe 1.1 | 12 | 2 | 2x M12x1-소켓, 8-폴, A-코딩 6x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 | E | 3 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.