HF 데이터 캐리어 (13.56 MHz)
HF (13.56 MHz)
가능:
109 버전
데이터 매체를 통해 전체 제조 프로세스 동안 워크피스를 추적할 수 있습니다. 간혹 고온, 금속 환경 및 환경 요인과 같은 극한 조건에 부분적으로 노출되어 있습니다. 발루프의 HF 데이터 매체는 열악한 조건의 환경을 견뎌낼 수 있습니다. 발루프의 광범위한 포트폴리오에는 다양한 환경에 맞는 제품이 상시 제공됩니다.
주요 특성
- 수동 데이터 매체: 데이터와 필요한 에너지는 기록/판독 헤드를 통해 유도적으로 통합
- 모든 데이터 매체는 변경 없이 판독만 가능한 ID 번호(고유 ID) 보유
- ISO-15693 기준에 따라 전세계적으로 사용 가능
- 최대 992 Byte 메모리의 EEPROM 데이터 매체
- 최대 128 kByte 크기의 무제한 기록용 FRAM 데이터 매체
- 부착 또는 스크류 방식을 통한 설치
- 최대 IP68/69K의 높은 보호등급
- 금속 표면에 설치, 고온 등과 같은 다양한 특성
- 시간 Saving 애플리케이션: 발루프 고속 데이터 매체(ISO 15693보다 최대 8배 빠름)
- 양면으로 기록/판독이 가능한 전송 시스템 용 특수 키 데이터 매체
- 초소형 데이터 매체 사용 가능
- 데이터 볼트를 대상물에 간편하고 빠르게 고정하고 다시 분리할 수 있음
유효성
109 버전
주문 코드 | 가격 | 하우징 재질 | 치수 | UID 일렬번호, 판독용 | 사용자 메모리 유형 | 사용자 메모리, 기록용 | 주변 온도 | 보관 온도 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS0042BIS M-105-02/A |
49855 KRW | 에폭시 수지/섬유유리, GF | 지름 11.98 x 6 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS018YBIS M-113-03/L |
10816 KRW | 에폭시 수지/섬유유리 PVC | 지름 4.35 x 3.6 mm | 8 Byte | EEPROM | 112 Byte | -40...85 °C | -40...85 °C | |
BIS00Y5BIS M-135-03/L |
16419 KRW | ABS, 흑색 | 51.5 x 6.4 x 51.5 mm | 8 Byte | EEPROM | 112 Byte | -20...85 °C | -40...85 °C | |
BIS00YFBIS M-132-03/L |
9009 KRW | ABS, 흑색 | 지름 24.9 x 4.8 mm | 8 Byte | EEPROM | 112 Byte | -20...85 °C | -40...85 °C | |
BIS011FBIS M-108-11/A |
94757 KRW | PBT, GF | 32 x 11 x 52 mm | 8 Byte | FRAM | 8192 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS017RBIS M-143-02/A-T6-SA4 |
100282 KRW | 강철, 데이터 매체: PA 12-GF30, 코팅 | 19 x 25.9 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...70 °C | ||
BIS004ABIS M-122-02/A |
32565 KRW | PA 12, PU 주조 | 지름 10 x 4.5 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS0044BIS M-110-02/L |
15132 KRW | PA 6 | 지름 20 x 2.8 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...85 °C | -25...85 °C | |
BIS003ZBIS M-102-01/L |
13676 KRW | 에폭시 수지/섬유유리, GF | 지름 50 x 1 mm | 4 Byte | FRAM | 752 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS00Y8BIS M-134-10/L |
23686 KRW | ABS, 흑색 | 지름 49.8 x 5.3 mm | 4 Byte | EEPROM | 736 Byte | -20...85 °C | -40...85 °C |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.