3D 스테레오 카메라
3D 머신 비전
가능:
1 시리즈
3D 스테레오 카메라는 빠른 구현, 높은 사용 유연성 및 견고한 하우징이 특징입니다.
1,200만 개의 3D 데이터 포인트와 1,200만 픽셀의 해상도를 갖춘 이 카메라는 해상도에 따라 최대 9Hz의 주사율로 모든 디테일을 캡처합니다. 또한 카메라와 통합 프로젝터의 조정 가능한 렌즈는 카메라가 사용되는 작업 영역에 관계없이 최적의 결과를 제공합니다.
GigE Vision 인터페이스를 사용하여 카메라 데이터를 기반으로 자신만의 3D 애플리케이션을 만들 수 있습니다.
제공 범위에 포함된 소프트웨어 라이브러리를 사용하면 3D 계산을 자동으로 그래픽 카드로 전송할 수 있어 카메라 성능이 향상됩니다.
특이점
- 산업용 3D 애플리케이션용 3D 스테레오 카메라
- GigE Vision 인터페이스로 인한 높은 사용 유연성
- IP54 보호 하우징 덕분에 열악한 환경에서도 작동
- 3D 데이터 및 2D 이미지의 12MPix 해상도를 통해 고정밀 3D 이미지 처리 가능
- 카메라와 프로젝터의 조정 가능한 렌즈 덕분에 작업 영역에 최적으로 맞출 수 있습니다.
1 시리즈
모델 시리즈 | Focal length | Color scheme | 인터페이스 | 보호 등급 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|
3D RV1 210 |
12 mm, 16 mm, 25 mm | color, monochrome | LAN (기가비트 이더넷), GigE Vision 2.0 | IP54 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.