03.03.2022
새로운 IP69K IO-Link 마스터 및 I/O 모듈
워시다운 환경에 최적화된 제품
워시다운 디자인이 적용된 새로운 하우징을 지닌 발루프의 새로운 BNI IO-Link 마스터 및 I/O 모듈은 환경 조건으로 인해 주기적인 세척이 필요한 상황에 가장 적합한 옵션입니다. 새롭게 출시된 IO-Link 기기와 함께라면 까다로운 환경 관리가 한층 쉬워집니다.
스마트 자동화 모니터링 시스템 (SAMS)의 일부
새로운 네트워크 기기는 스마트 자동화 및 모니터링 시스템(SAMS)의 일부입니다. 지능형 구성요소는 공정 및 상태 데이터와 더불어 중요한 진단 데이터를 제공합니다. 이로써 기계와 공장의 상태를 모니터링하고, 예측/예방 정비 조치를 실시하고, 완전히 새로운 비즈니스 모델을 발견할 수 있는 새로운 가능성을 열어줍니다.
강력하고 견고한 프로피넷(Profinet) IO-Link 마스터
새로운 IO-Link 마스터에는 M12 L-코드 전원 장비가 연결됩니다. 이로써 센서와 액추에이터의 전류량을 최대 16A까지 지원합니다.
또한 IO-Link 마스터는 REST API 프로그래밍 인터페이스를 제공합니다. 이로써 다양한 방식을 통해 IT 레벨에 데이터를 전송할 수 있습니다.
웹 서버에 최적화되어 상태 정보를 손쉽게 모니터링할 수 있습니다. 예를 들어, 작동 시간 또는 전류, 전력을 지속적으로 확인할 수 있습니다. 또한 사용자 관리 및 출력 테스트 등의 기능도 제공합니다. 발루프는 편리한 사용이 가능하도록 이러한 기능을 비롯해 수많은 유용한 기능들을 웹 서버에 직접 연동시켰습니다.
특징
- 워시다운 환경에 적합한 IP69K 플라스틱 하우징
- 에코랩(Ecolab) 인증
- M12-L 코드 커넥터를 통한 공급 전압
- 최대 출력 전류 포트당 4A
- 최첨단 웹 서버
- REST API 지원
- IO-Link 및 상태 표시 LED를 통한 편리한 진단 가능
복잡하지 않은 내구성 - 새로운 IO-Link 센서/액추에이터 허브 제품군
새로운 BNI IO-Link I/O 모듈 제품군은 다양한 디지털 입출력 및 아날로그 입력 신호를 제공합니다. 필요와 요구사항에 따라 적절한 기기를 선택할 수 있습니다. 용도에 따라 최대 16개의 디지털 입출력(고부하용 별도 전원 유무와 무관) 또는 최대 8개의 아날로그 신호를 관리할 수 있습니다. 또한 작동 시간 카운터, 진동 모니터링 등과 같은 모듈 상태 값을 제공합니다.
특징
- 워시다운 환경에 적합한 IP69K 플라스틱 하우징
- 에코랩(Ecolab) 인증
- IO-Link 및 상태 표시 LED를 통한 편리한 진단 옵션
- 모든 포트에 대해 개별 파라미터 설정 가능
- 단일 채널 모니터링
- 디지털 입력/출력 설정 가능
- 아날로그 전압 및 전류 신호
- 확장 연결 포트가 구비된 디지털 허브
- M12-L 코드 커넥터를 통한 보조 전원 선택 가능
Downloads
-
IO-Link sensor/actuator hubs for washdown applications