최근 무선 데이터의 사용과 에너지 전송으로 인하여 광범위한 애플리케이션에서 인덕티브 IO-Link 커플러는 필수입니다. 새로운 인덕티브 커플러는 스테인레스 강 하우징으로 만들어졌으며 혹독한 환경에서도 사용할 수 있는 이러한 기능을 사용할 수 있습니다.
이러한 인덕티브 커플러는 최대 2A의 연속 전류 출력과 IO-Link 인터페이스로 점수를 매깁니다. 이를 통하여 IO-Link기기와 IO-Link 마스터 간에 데이터를 원활하고 빠르게 교환할 수 있을 뿐만 아니라 센서와 액추에이터에 전원을 공급할 수 있습니다. 이러한 고유의 기능은 진동 모니터링을 토함한 상태 모니터링에 사용할 수 있는 구성 가능한 두번째 IO-Link 채널입니다. 이를 통하여 초기 단계에서 편차를 감지하고 발전소 정지가 발생하지 않도록 대책을 마련할 수 있습니다.
IP67 보호 등급 및 UL 승인을 받은 BIC M30 커플러는 작동 온도 범위가 -5 ~ +70 °C인 그리퍼를 제어하는 로봇 공학 또는 유연한 생산 턴테이블 및 포장 기계에 특히 적합합니다.
BIC G30 인덕티브 커플러는 세척 구역 및 특히 위생 요구 사항이 높은 환경에서 사용할 수 있습니다. 보호 등급 IP69K의 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 Ecolab 및 UL 승인을 받은 하우징이 있습니다. 또한 이 인덕티브 커플러는 -25 ~ +85°C의 확장된 작동 온도 범위를 제공합니다.
특징
- 투명하고 양방향 COM2/COM3 IO-Link 통신
- 상태 모니터링을 위한 두 번째 IO-Link 채널
- 통합 진동 감지
- 출력 전류 0...3mm에서 1.5A(최대 2A)
M30 - Base
- 기능
- IO-Link
- 신호 형태
- 양방향
- 전송 거리
- 0...5 mm
- 구성품
- 베이스
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 정격 사용 전압, Ue
- 24 VDC
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸, -
- 치수
- Ø 30 x 85 mm
- 주변 온도
- -5...70 °C
- 보호 등급
- IP67
- 전송 속도
-
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
진단 채널: COM2 (38.4 kBaud) - 적층 소요 시간
- 0 ms
- 입력 프로세스 데이터
-
0…32 바이트
진단 채널: 2 바이트 - 출력 프로세스 데이터
-
0…32 바이트
진단 채널: 1 바이트 - Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring - SIO 모드
- 아니요
Remote
- 기능
- IO-Link
- 신호 형태
- 양방향
- 전송 거리
- 0...5 mm
- 구성품
- 원격
- 연결
- 커넥터, M12x1-소켓, 5-폴
- 출력 전압
- 24 VDC
- 정격 출력 전류
- 1.5 A
- 최대 출력 전류
- 2.2 A
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸, -
- 치수
- Ø 30 x 85 mm
- 주변 온도
- -5...70 °C
- 보호 등급
- IP67
- 전송 속도
-
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud) - 적층 소요 시간
- 0 ms
- 입력 프로세스 데이터
- 0…32 바이트
- 출력 프로세스 데이터
- 0…32 바이트
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring - SIO 모드
- 아니요
G-30 - Base
- 기능
- IO-Link
- 신호 형태
- 양방향
- 전송 거리
- 0...5 mm
- 구성품
- 베이스
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 정격 사용 전압, Ue
- 24 VDC
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸, -
- 치수
- Ø 30 x 85 mm
- 주변 온도
- -25...85 °C
- 보호 등급
-
IP67
IP68
보호등급 IP69K - 전송 속도
-
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
진단 채널: COM2 (38.4 kBaud) - 적층 소요 시간
- 0 ms
- 입력 프로세스 데이터
-
0…32 바이트
진단 채널: 2 바이트 - 출력 프로세스 데이터
-
0…32 바이트
진단 채널: 1 바이트 - Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring - SIO 모드
- 아니요
Remote
- 기능
- IO-Link
- 신호 형태
- 양방향
- 전송 거리
- 0...5 mm
- 구성품
- 원격
- 연결
- 커넥터, M12x1-소켓, 5-폴
- 출력 전압
- 24 VDC
- 정격 출력 전류
- 1.5 A
- 최대 출력 전류
- 2.2 A
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸, -
- 치수
- Ø 30 x 85 mm
- 주변 온도
- -25...85 °C
- 보호 등급
-
IP67
IP68
보호등급 IP69K - 전송 속도
-
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud) - 적층 소요 시간
- 0 ms
- 입력 프로세스 데이터
- 0…32 바이트
- 출력 프로세스 데이터
- 0…32 바이트
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring - SIO 모드
- 아니요
Downloads
-
Inductive Coupler with IO-Link and Condition Monitoring – Smart Automation and Monitoring System