로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

12.09.2023

초음파 위치 센서가 공작물 클램핑을 직접 모니터링합니다.

금속 가공 분야의 이정표

초음파 위치 센서가 공작물 클램핑을 직접 모니터링합니다.

발루프의 초음파 센서는 위치 감지, 거리 측정, 고체, 분말 및 액체 매체의 감지 등 모든 분야에서 정밀한 성능을 발휘합니다. 발루프는 유체와 접촉하는 BFD 초음파 위치 센서를 통해 유압식 쇼트 스트로크 실린더를 직접 모니터링할 수 있는 혁신적인 옵션으로 포트폴리오를 확장하고 있습니다.

공작물 클램핑을 위한 신뢰할 수 있고 경제적인 솔루션이자 금속 가공 분야의 진정한 이정표입니다.

증가하는 생산 요구 사항에 직접 대응

공작물 클램핑을 모니터링하는 기존 솔루션은 유압 유체의 체적 흐름을 측정하거나 피스톤 끝 위치를 모니터링하는 간접적인 방법을 기반으로 합니다. 그러나 이러한 솔루션은 비용이 많이 들고 유연성이 떨어지거나 신뢰성이 떨어집니다. 또한 기존 제품은 클램핑 상태와 클램핑 이동을 동시에 감지하고 모니터링할 수 없습니다. 따라서 경제성이 떨어질 뿐만 아니라 증가하는 기계 안전에 대한 요구 사항을 항상 충족할 수 없습니다.

센서 모니터링 기능이 있는 스윙 클램프

발루프의 새로운 초음파 위치 센서는 유압 유체에 초음파를 방출하여 공작물의 클램핑 프로세스를 직접적이고 지속적으로 신속하게 모니터링합니다. 이를 통해 클램핑 상태에 대한 신뢰할 수 있는 정보를 생성하고 오일 공급 문제, 주조 오류, 윤곽 편차, 삽입 오류 및 변형된 공작물과 같은 편차를 조기에 감지할 수 있습니다. 또한 전체 클램핑 공정을 모니터링하여 유압 장치의 압력 변동, 회전 메커니즘의 결함, 씰 결함 등을 적시에 감지하고 개입할 수 있습니다.

발루프는 새로운 초음파 위치 센서 BFD를 통해 고객의 요구와 기대에 직접 부응합니다. 혁신적이면서도 표준으로 자리 잡을 수 있는 잠재력을 지닌 솔루션입니다.

간편한 통합 및 확장 가능한 사용

소형 폼팩터, 원하는 대로 구성할 수 있는 표준화된 인터페이스, 지속적인 자동 보정 기능 덕분에 이 센서는 통합이 쉽고 유연하며 다양한 매체에서 "플러그 앤 플레이"로 사용할 수 있습니다. 발루프의 표준 시스템 구성품과 함께 사용하면 매우 경제적인 완벽한 솔루션이 됩니다.

IO-Link 작동 시 관련 추가 정보가 제공됩니다. 예를 들어, 장치 상태, 장치 온도 또는 신호 품질 모니터링 등의 기능이 제공됩니다. 이를 통해 유압 시스템의 공기 또는 입자 등으로 인한 유체의 중요한 변화를 감지할 수 있습니다.


"유압 쇼트 스트로크 실린더의 전체 클램핑 프로세스를 직접 지속적으로 모니터링하고 시스템의 추가 상태 점검을 통해 모든 것을 직접 확인할 수 있습니다. 따라서 기계 안전성을 높이고 기계 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다."

Christian Seyfried, 제품 클러스터 프로세스 센서 제품 매니저


최고의 정밀도전체

클램핑 공정에서 피스톤을 안정적이고 지속적으로 모니터링합니다

견고한

설계IP67

다기능

인터페이스IO-Link 또는 아날로그 전류/전압 출력(전환 가능)을 통해 거의 모든 시스템 아키텍처에 유연하게 통합

상태

모니터링 추가 정보(예: 신호 품질, 장치 상태)를 통한 센서 및 유압 시스템의

보상

유압 유체의 품질 및 구성 변화에 대한 적응


특별한 특징

  • 컴팩트한 디자인, 표준화된 시스템 구성 요소 및 인터페이스를 통한 경제적인 통합
  • 아날로그 트랜스미터 또는 2단계 스위치로 IO-Link를 통해 유연하게 통합 가능
  • 0...80 mm의 전체 측정 범위에서 고성능 측정: ≤ 100 µm의 높은 반복성, ±250 µm의 선형성 편차, 분해능 IO-Link 1 µm/아날로그 12 비트, 측정 속도 IO-Link 500 Hz/아날로그 1000 Hz
  • 최대 350bar의 고압 저항
  • 보호 등급 IP67 및 작동 온도 0...85 °C
  • 유압 유체의 유형, 구성 및 품질에 맞게 측정값을 조정하기 위한 지속적인 보정 기능
  • 상태 모니터링을 위한 추가 데이터 제공을 위한 펌웨어 기능

BFD0002

초음파 위치 센서 M12

BFD0001

초음파 위치 센서 M8

BFD0003

초음파 위치 센서

BFD0002

초음파 위치 센서 M12

어플리케이션
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
측정 범위
0...80 mm
최대 비선형
±250 µm
반복 정밀도
± 50 µm
최대 압력 등급
350 bar
인터페이스
IO-Link 1.1
아날로그, 전류/전압 전환 가능 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
작동 전압, Ub
10...30 VDC
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m, TPU
주변 온도
0...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
BFD0001

초음파 위치 센서 M8

어플리케이션
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
측정 범위
0...80 mm
최대 비선형
±250 µm
반복 정밀도
± 50 µm
최대 압력 등급
350 bar
인터페이스
IO-Link 1.1
아날로그, 전류/전압 전환 가능 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
작동 전압, Ub
10...30 VDC
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 4-폴, 0.3 m, TPU
주변 온도
0...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
BFD0003

초음파 위치 센서

어플리케이션
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
측정 범위
0...80 mm
최대 비선형
±250 µm
반복 정밀도
± 50 µm
최대 압력 등급
350 bar
인터페이스
IO-Link 1.1
아날로그, 전류/전압 전환 가능 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
작동 전압, Ub
10...30 VDC
연결
케이블, 2.0 m, TPU
주변 온도
0...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment

Downloads

  • Ultrasonic position sensor directly monitors workpiece clamping

문의하기