프로파일 디자인형 자기 변형 위치 측정 시스템 타입 코드: BTL C1 - Profil PA - IO-Link 비교 목록에 추가 즐겨찾기에 추가 유사 이미지 데이터 시트 이미지 인쇄 어떤 속성을 유지하시겠습니까? 중단 구성기 변경 연락 요청 성 * 회사명 * 이메일 * 전화 우편번호 * 도시 요청사항 * 개인 보호 정책을 숙지하였습니다. 제출 추천 액세서리 기계 부속품 프로파일 설계용 위치 센서 양방향 코드세트 주요 특징 추천 액세서리 다운로드 분류 인터페이스 IO-Link 길이 측정 25...4000 mm 반복 정밀도 ≤ ± 10 µm 비선형성 ± 50 µm 작동 전압, Ub 18...30 VDC 주변 온도 -25...85 °C 기계 사양 라운드 프로파일, 지름 30 mm 하우징 재질 알루미늄, 아노다이징 처리됨 보호 등급 IP67, 커넥터 적용 승인 / 적합성 CEUKCAcULusWEEE 기술 문서 데이터 시트 German English Chinese Chinese (traditional) Japanese Italian Spanish French Hungarian Czech Russian Polish Swedish Portuguese MTTF 인증서 PDF 다운로드 처분 PDF 다운로드 필수 액세서리 기계 부속품 프로파일 설계용 위치 센서 양방향 코드세트