어떤 속성을 유지하시겠습니까?
연락 요청
- 버전
- GigE 비전 산업용 카메라
- 인터페이스
- 기가비트 이더넷
- 디지털 입력
- 2x PNP 갈바닉 절연
- 디지털 출력
- 4x PNP 하이 사이드
- 렌즈 연결부
- C-마운트
- 이미지 포맷
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- 하우징 재질
- 알루미늄, 파우더 코팅, 도장됨
- 치수
- 39.8 x 39.8 x 50 mm
- 작동 전압, Ub
- 10...28 VDC
- 주변 온도
- 0...45 °C
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC - 보호 등급
- IP40