USB3 비전 카메라 타입 코드: BVS CA-SF1 - Board level 이전 매트릭스 비전 이름 : mvBlueFOX3-M1 비교 목록에 추가 즐겨찾기에 추가 유사 이미지 데이터 시트 이미지 인쇄 어떤 속성을 유지하시겠습니까? 중단 구성기 변경 연락 요청 성 * 회사명 * 이메일 * 전화 우편번호 * 도시 요청사항 * 개인 보호 정책을 숙지하였습니다. 제출 추천 액세서리 S-mount lenses C-mount lenses 양방향 코드세트 단방향 코드세트 주요 특징 추천 액세서리 다운로드 분류 버전 USB3 비전 산업용 카메라 인터페이스 USB 2.0 / 3.0 디지털 입력 2x PNP 갈바닉 절연 디지털 출력 4x PNP 갈바닉 절연 렌즈 연결부 C-마운트 이미지 포맷 Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV * 하우징 재질 알루미늄, 파우더 코팅, 도장됨 치수 39 x 39 x 29 mm 작동 전압, Ub 10...28 VDC 주변 온도 0...45 °C 승인 / 적합성 CEUKCAWEEE 기술 문서 데이터 시트 German English Chinese Chinese (traditional) Japanese Italian Spanish French Hungarian Czech Russian Polish Swedish Portuguese MTTF 인증서 PDF 다운로드 처분 PDF 다운로드 S-mount lenses C-mount lenses 양방향 코드세트 단방향 코드세트