로드 디자인형 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 타입 코드: BTL7 -Y/Z- Series - Profinet 비교 목록에 추가 즐겨찾기에 추가 유사 이미지 데이터 시트 이미지 인쇄 어떤 속성을 유지하시겠습니까? 중단 구성기 변경 연락 요청 성 * 회사명 * 이메일 * 전화 우편번호 * 도시 요청사항 * 개인 보호 정책을 숙지하였습니다. 제출 추천 액세서리 보호 커버/ 보호 하우징 보호 로드 디자인형 위치 센서 단방향 코드세트 양방향 코드세트 주요 특징 추천 액세서리 다운로드 분류 인터페이스 프로피넷 길이 측정 25...7620 mm 반복 정밀도 ≤ ± 5 µm 비선형성 nnnn = 0050…5500: ± 30 µmnnnn > 5500: ± 0.02% FS 작동 전압, Ub 10...30 VDC 주변 온도 -40...85 °C 기계 사양 3/4인치 나사 고정 하우징 재질 알루미늄, 아노다이징 처리됨 보호 등급 IP67, 커넥터 적용 승인 / 적합성 CEUKCAcULusWEEE 기술 문서 데이터 시트 German English Chinese Chinese (traditional) Japanese Italian Spanish French Hungarian Czech Russian Polish Swedish Portuguese MTTF 인증서 PDF 다운로드 처분 PDF 다운로드 필수 액세서리 보호 커버/ 보호 하우징 보호 로드 디자인형 위치 센서 단방향 코드세트 양방향 코드세트