추천 액세서리
- 인터페이스
- 아날로그, 전류
- 길이 측정
- 25...7620 mm
- 반복 정밀도
- ± 10 µm
- 비선형성
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 주변 온도
- -40...80 °C
- 기계 사양
- 3/4인치 나사 고정
- 보호 등급
- IP68
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
IECEx
PESO
WEEE - Ex 카테고리
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
필수 액세서리