추천 액세서리
- 인터페이스
- 아날로그, 전압
- 길이 측정
- 25...5500 mm
- 반복 정밀도
- ± 10 µm
- 비선형성
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS - 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 주변 온도
- -40...60 °C
- 기계 사양
- 3/4인치 나사 고정
- 하우징 재질
- 알루미늄, 아노다이징 처리됨
- 보호 등급
- l = S: IP67 커넥터 적용 l = KA: IP68
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE - Ex 카테고리
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
필수 액세서리