- 인터페이스
- SSI
- 길이 측정
- 25...7620 mm
- 반복 정밀도
- ≤ ± 5 µm
- 비선형성
-
d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB
nnnn > 5500: ± 0.04% FS - 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 주변 온도
- -40...85 °C
- 기계 사양
- M18 나사 고정
- 하우징 재질
- 알루미늄, 아노다이징 처리됨
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
필수 액세서리