추천 액세서리
- 인터페이스
- 디지털 펄스
- 길이 측정
- 50...2540 mm
- 반복 정밀도
- ≤ 30 µm
- 비선형성
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) - 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 주변 온도
- -40...85 °C
- 기계 사양
- 48h7 피트 고정
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸 (1.4404)
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
l = KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = LA: CE + UKCA + WEEE
필수 액세서리