IO-Link 케이블
가능:
4 버전
표준 센서 케이블 및 버스 케이블
유연성과 신뢰성 - 발루프가 생각하는 우수한 연결 기술의 필수적인 특성입니다. 발루프에서는 센서, 시스템 및 네트워크 기술뿐만 아니라 다양한 요구사항과 산업 분야에서 최적의 사용을 위한 적합한 커넥터 및 연결 케이블 등 모든 것을 한 곳에서 만나볼 수 있습니다. 발루프의 다양하고 유연하며 신뢰할 수 있는 연결 기술을 통해 신속한 통합을 지원하고 기계 및 시스템의 쉽고 빠른 시운전을 보장합니다.
아직 적합한 제품을 찾지 못하셨나요? 연결 기술 제품 영역을 방문하세요:
유효성
4 버전
주문 코드 | 가격 | 연결 1 | 연결 2 | 케이블 | 연결 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
BCC03JZBCC M314-M414-3E-304-PX0434-050 |
29588 KRW | M8x1-소켓, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 | ||
BCC03FABCC M313-M413-3E-300-PX0334-050 |
26143 KRW | M8x1-소켓, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 | ||
BCC03KFBCC M324-M414-3E-304-PX0434-050 |
29588 KRW | M8x1-소켓, 각형, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 | ||
BCC03FWBCC M323-M413-3E-300-PX0334-050 |
26143 KRW | M8x1-소켓, 각형, 3-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.