Nová generácia systémov na meranie polohy v tyčovom a profilovom prevedení

Kompaktné magnetostrikčné snímače, bezkontaktné meranie polohy

Pre najvyššiu presnosť merania polohy v stiesnených priestoroch ponúka spoločnosť Balluff novú generáciu magnetostrikčných snímačov v tyčovom a profilovom prevedení.

Chcete maximálny výkon - potrebujete jednoduchšie riešenie: Triedy výkonu C1 a B1

Portfólio magnetostrikčných polohovacích systémov BTL spoločnosti Balluff ponúka individuálnu kombináciu funkcií v závislosti od verzie produktu. V rámci týchto systémov rozlišujeme dve výkonnostné triedy (B1/C1), ktoré vám umožňujú jednoducho konfigurovať a navrhnúť riešenie snímača, ktoré vyhovuje vašej konkrétnej aplikácii.

Čokoľvek potrebujete

S magnetostrikčnými snímačmi vo výkonnostnej triede B1 sú k dispozícii základné funkcie pre vaše štandardné aplikácie s vynikajúcim pomerom cena/výkon. "Čokoľvek potrebujete": spoľahlivé produkty so zameraním na to podstatné.

Čo chcete

So systémami na meranie polohy BTL vo výkonnostnej triede C1 získate maximálny výkon pre vaše náročné aplikácie. Či už ide o IO-Link, pokročilé funkcie, ako je monitorovanie stavu, alebo rôzne možnosti konektorov: s verziou BTL C1 si môžete vybrať, čo chcete.


Tam, kde je málo miesta, využíva BTL Ministab svoje silné stránky

Kompaktný magnetostrikčný snímač v novom púzdre ministab je vhodný najmä v hydraulických valcoch na snímanie polohy piesta, v pretláčacích a valcovacích linkách alebo v zdvíhacích zariadeniach. BTL Ministab možno použiť vo vstrekolisoch a na monitorovanie uhla sklonu lopatiek rotora veterných turbín. Bezkontaktné meranie zaručuje dlhú životnosť a skracuje prestoje.

BTL Ministab je v ponuke v troch prevedeniach, ponúkneme vždy ten správny produkt pre vašu aplikáciu. Presvedčte sa sami a nakonfigurujte si ideálny systém na odmeriavanie pre svoju aplikáciu:


Spoľahlivé meranie polohy pohyblivých častí stroja

BTL v profilovom púzdre majú kompaktnú konštrukciou. Jednoduchú integráciu na pohyblivé časti stroja umožnia malé rozmery. Profilové BTL ideálne využijete napríklad pri riadení hydraulických lisov v pretláčacích linkách.
Magnetostrikčné systémy na meranie polohy v profilovom vyhotovení sú v ponuke v rôznych prevedeniach, ktoré možno tiež individuálne konfigurovať. Nájdite správne riešenie pre svoju aplikáciu:


Vlastnosti:

  • 2 výkonnostné triedy (B1 / C1): ideálne riešenie pre vaše aplikácie
  • 3 mechanické vyhotovenia pre vaše požiadavky: tyčové alebo 2 profilové vyhotovenia
  • dlhá životnosť, vďaka bezkontaktnému princípu snímania
  • rýchla a jednoduchá inštalácia vďaka kompaktnej konštrukcii
  • k dispozícii s analógovým rozhraním a rozhraním IO-Link
  • jednoduchá parametrizácia prostredníctvom IO-Link
  • nepretržité monitorovanie podmienok, ako je teplota, vlhkosť a životnosť, s podporou IO-Link
  • súčasné meranie viacerých polôh a rýchlostí magnetov
  • ideálny do náročných priemyselných podmienok vďaka hermeticky utesnenému hliníkovému puzdru s krytím IP67

Našli ste vhodný magnetostrikčný snímač, ale stále hľadáte správnu technológiu pripojenia? Tu nájdete odporúčané konektory a pripojovacie káble pre vaše potreby.
Spojovacia technika

Máte nejaké ďalšie otázky? Neváhajte nás, prosím, kontaktovať.