- Balenie, potraviny, nápoje, farmácia a kozmetika
- Automatizácia vo výrobe polovodičov
- Mobilné pracovné stroje
- Oceliarsky a hutnícky priemysel
- Veda o živote
- Technika pohonov
- Obrábanie kovov
- Automobilový priemysel a dodávatelia pre automobilový priemysel
- Pneumatické tekutinové mechanizmy
- Priemyselné odvetvie - výroba plastov
- Získavanie energie
- Automatizácia intralogistiky: zvýšenie efektívnosti a priepustnosti
- Biela technika
- Elektrotechnický priemysel
- Revolúcia v automatizácii výroby batérií: zabezpečenie maximálnej efektívnosti a kvality
- Priemysel spracovania pneumatík
- Doprava
Bezpečné vypnutie pneumatických tekutinových mechanických pohonov
Riešenie „všetko v jednom“ na pripojenie snímačov a pohonov
Bezpečnosť na pneumatických a hydraulických osiach a akčných členoch zabezpečuje náš galvanicky oddelený rozbočovač snímačov/akčných členov. Toto riešenie typu „všetko v jednom“ vám ponúka možnosť pripojenia nielen snímačov, ale aj akčných členov k modulu. Spätná väzba o polohe valcov sa uskutočňuje cez snímačový segment.
Zároveň môžete bezpečne vypnúť segment akčného člena prostredníctvom samostatne spínateľného bezpečnostného obvodu, pretože rozbočovač IO-Link vstupu/výstupu je rozdelený na dva galvanicky oddelené segmenty. Na spoľahlivé prerušenie napájacieho napätia segmentu akčného člena budete potrebovať externé bezpečnostné zariadenie. Následne budete môcť pomocou modulu zaistiť bezpečnostné funkcie do SIL2 podľa EN 62061. Dobré vedieť pre použitie: Robustné kovové kryty IP67 sú vhodné aj pre obzvlášť drsné prostredie.
Diagnostika prebieha prostredníctvom rozhrania IO-Link a stavových LED diód. A tiež spoľahlivo monitorujete kvalitu signálu rozhrania IO-Link. Modul vám umožní ovládať až osem digitálnych vstupov a výstupov. Ak sa pripojenie IO-Link preruší, výstupy zaujmú preddefinované stavy, ktoré sa zachovajú až po obnovenie pripojenia IO-Link. Vďaka tomuto jedinečnému stavu stroja môžete priamo pokračovať vo výrobe bez referenčnej jazdy a ušetríte drahocenný čas pri obnovení pripojenia.
Aktuálny stav valca, uchopovača alebo bežca vizualizuje signalizačný stĺpik SmartLight zabudovaný do siete rozhrania IO-Link podstatne výraznejšie.
(1) Riadenie spojené s hlavným modulom rozhrania IO-Link (2) Hlavný modul rozhrania IO-Link (3) Rozbočovač snímačov/akčných členov BNI IOL-355 (4) Napájanie napätím s oddeleným okruhom snímačov/akčných členov (5) Bezpečnostné relé segmentu akčného člena (6) Ventilová konzola (7) Hydraulický akčný člen, napr. pohon valca s indukčnými snímačmi BHS s vysokou odolnosťou voči tlaku na zaznamenávanie polohy (8) Pneumatické akčné členy, napr. valce alebo uchopovače so snímačmi magnetického poľa BMF (9) Signalizačný stĺpik SmartLight na vizualizáciu stavu systému