Spoľahlivé rozpoznávanie objektov
Jednoduché riešenia sledovania sa dajú realizovať bez veľkého úsilia: Vhodné sú dokonca aj jednoduché dotazy na spínacie a meracie senzory. Keďže každý z týchto snímačov je pripojený k riadiacej jednotke, všetky údaje do nej automaticky prúdia na ďalšie spracovanie. Pre maximálnu flexibilitu sú snímače Balluff k dispozícii v širokej škále veľkostí a vyhotovení.
Špeciálne funkcie
- Možnosť integrácie do tesných zostáv: obzvlášť malé, priestorovo úsporné vyhotovenie
- Nie sú potrebné žiadne externé zosilňovače: plne integrovaná elektronika
- Najmenšie indukčné snímače na trhu (priemer 3 mm, 4 mm a 5 mm, dĺžka puzdra 6 mm)
- Bez opotrebovania, ako bezkontaktné