BAE00L9
Zosilňovače pre kapacitné snímacie hlavice
Typecode:
BAE SA-CS-025-YP-BP00,3-GS04
- Rozmer
- 10.5 x 45 x 75.5 mm
- Pripojenie
- Cable with connector, M12x1, 0.30 m, PUR
- Spínací výstup
- PNP/NPN NO/NC programmable
- Spínacia frekvencia
- 100 Hz
- Materiál puzdra
- PBT
- Okolitá teplota
- -10...70 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 12...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Stupeň krytia IP
- IP40
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC003015
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926