BAE00TK

k dispozícii

Sieťové zdroje Heartbeat® s rozhraním IO-Link

Typecode:

BAE PS-XA-1W-24-038-603-I

Načítanie...
Rozmer
85.4 x 72.6 x 139 mm
Verzia
IP67
Montážna časť
Flange mounting
Materiál puzdra
Aluminium
PC
Pripojenie (napájacie napätie IN)
7/8"-Male
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
7/8"-Female
Vstupné napätie
100…240 V AC, Single phase
Menovité výstupné napätie DC
24 V
Menovitý výstupný prúd
3.8 A
Výstupná kapacita max.
91.2 W
Výstupný prúd max.
6 A for max. 4s
Stupeň krytia IP
IP67, with connector
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Okolitá teplota
-25...70 °C
Technická dokumentácia

Prepájacie vedenia

Pripájacie vedenia

T-kusy

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.3
27-04-90-03
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004