Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Odvetvia a Riešenia
Služby
Spoločnosť

BAM0421

BAM MD-IS-001-0005

Ručné RFID čítačky základné jednotky

Product group
RFID Mobile Devices
Princíp fungovania
Charging cradle
Rozhranie 01
USB
Rozhranie 02
Ethernet
Prevádzkové napätie Ub
15 VDC
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Product group
RFID Mobile Devices
Princíp fungovania
Charging cradle
Rozhranie 01
USB
Rozhranie 02
Ethernet
Prevádzkové napätie Ub
15 VDC
Spotreba energie
≤ 36 W
Indikátor funkcie
Progress indicator, LED
Stupeň krytia IP
IP20
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cCSAus
WEEE
CCC
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať