Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Systémy RFID

Vysledovateľnosť prostredníctvom systémov RFID pre priemysel

Naše identifikačné riešenia BIS vám ponúkajú kľúčové technológie na implementáciu základných požiadaviek modernej výroby. Vďaka technológii RFID je možné predmety a výrobky v podniku jednoznačne priradiť a kedykoľvek sledovať. Systémy RFID sa používajú na sprehľadnenie a sledovanie všetkých výrobných krokov, a preto sú nevyhnutnou súčasťou na implementáciu požiadaviek modernej výroby a na neustály dohľad nad všetkými údajmi.

Na jednoznačnú identifikáciu a okamžitú vysledovateľnosť sa k identifikovanému objektu pripevní nosič údajov (transpondér RFID), ktorý funguje ako pamäť. Údaje sa prenášajú medzi transpondérom RFID a čítacou/zapisovacou hlavou (čítačkou) a odovzdávajú sa riadiacemu systému prostredníctvom vyhodnocovacej jednotky alebo sieťového modulu IO-Link. Naše riešenia RFID možno prevádzkovať s takmer každým bežným riadiacim systémom a vyhodnocovacie jednotky podporujú všetky frekvenčné rozsahy. A práve to je na RFID výnimočné - bezkontaktná výmena informácií medzi transpondérom RFID a čítačkou.

Systémy RFID v pásme LF, HF a UHF

V spoločnosti Balluff môžete získať celé spektrum technológií RFID s nízkou (LF), vysokou (HF) a ultra vysokou (UHF) frekvenciou na takmer neobmedzené použitie. Vďaka tomu máte k dispozícii mimoriadnu škálu komponentov a služieb v rôznych vyhotoveniach, ktoré môžete mimoriadne variabilne použiť na prenos údajov. Zvláštnosť: vďaka našej technológii frekvenčne nezávislej vyhodnocovacej jednotky BIS V možno všetky naše systémy RFID, snímače, čítačky a transpondéry navzájom flexibilne kombinovať.

Ďalšia výhoda: Pomocou nášho konfigurátora RFID si môžete individuálne zostaviť systém RFID pre svoju spoločnosť online. Ovládanie je jednoduché. Jednoducho sa riadite svojou úlohou a niekoľkými kliknutiami dosiahnete svoj cieľ.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať