BCM0003

BCM R16E-004-CI02-01,5-S4

Condition Monitoring snímače

Funkcia
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Contact temperature monitoring
Vibrácie, frekvenčný rozsah
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibrácie, počet meracích osí
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontaktná teplota, rozsah merania
-40…+80 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Funkcia
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Contact temperature monitoring
Vibrácie, frekvenčný rozsah
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibrácie, počet meracích osí
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontaktná teplota, rozsah merania
-40…+80 °C
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Rozhranie
IO-Link 1.1.3
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 1.5 m, PUR
Materiál puzdra
Stainless steel 1.4404 (316L)
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K
Okolitá teplota
-40...80 °C
Sekundárne funkcie
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Internal temperature monitoring
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 13.0
27-20-90-90
ECLASS 14.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ECLASS 8.1
27-20-90-90
ECLASS 9.0
27-20-90-90
ECLASS 9.1
27-20-90-90
ETIM 8.0
EC004590
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať