BCS009J

k dispozícii

S-BCS M12 L

Typecode:

BCS M12TTI1-PSM60G-ET02-E

Načítanie...
Rozmer
Ø 12 x 63 mm
Séria
M12
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PTFE
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
25 Hz
Citlivosť
Switching distance adjustable
Materiál puzdra
PTFE
Snímací povrch materiálu
PTFE
Okolitá teplota
-30...60 °C
Prevádzkové napätie Ub
12...35 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stupeň krytia IP
IP65
Technická dokumentácia

Ochranné krytky

Držiaky univerzálne

Upínacie držiaky s pevným dorazom

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715