BES0060

k dispozícii

S-BES M S

Typecode:

BES M12MI-PSC20B-S04G

Načítanie...
Rozmer
Ø 12 x 65 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
3500 Hz
Materiál puzdra
Brass, Nickel-free coated
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP68
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Držiaky univerzálne

Upínacie držiaky s pevným dorazom

Matice

Univerzálny montážny systém

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

Elektrické príslušenstvo