BES05Z2

S-BES SP

Typecode:

BES 516-300-S358/1.250"-S4

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Rozmer
Ø 12.7 mm x 1.25 ″
Štýl
Ø 12.7 mm
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
PNP/NPN Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
30 Hz
Materiál puzdra
Zinc
Aluminium
Snímací povrch materiálu
Duroplast
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Hodnota tlaku max.
206 bar
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia

Adaptéry