BFO0005

k dispozícii

S-BFO D22 PD

Typecode:

BFO D22-XA-UB-EAK-20-02

Načítanie...
Verzia
M4, standard
Použite
for fiber optic base units BFB
Referenčná základná jednotka
BFB 75K-001-..
Materiál typu vlákna
PMMA
Dĺžka kábla L
2 m
Materiál plášťa
PE
Rozsah
150 mm
Okolitá teplota
-55...70 °C
Materiál
1.4305 stainless steel
Aktívny povrch, vlákna
Ø 1.0 mm (2x)
Aktívny povrch, usporiadanie vlákien
Adjacent to one another
Stupeň krytia IP
IP65
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

Povinné príslušenstvo

Vláknové základné zariadenia

Nastavovacia pomôcka/ nástroj

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.3
27-27-92-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103