BFS0001

BFS 26K-PS-L01-S115

Snímače farieb

Séria
26K
Rozmer
17 x 50 x 50 mm
Rozhranie
3x PNP normally open (NO)
Vstupná funkcia
Emitter on/off
Key disable on/off
Teach color (switchpoint)
Princíp fungovania
Color sensor
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
26K
Rozmer
17 x 50 x 50 mm
Rozhranie
3x PNP normally open (NO)
Vstupná funkcia
Emitter on/off
Key disable on/off
Teach color (switchpoint)
Princíp fungovania
Color sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Fixed focus
Charakteristika lúča
Focused
Typ svetla
White light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 4 mm at 22 mm
Rozsah
12...32 mm
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 8-pin
Materiál puzdra
ABS
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
12...28 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 13.0
27-27-09-07
ECLASS 14.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ECLASS 8.1
27-27-09-07
ECLASS 9.0
27-27-09-07
ECLASS 9.1
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
ETIM 8.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať